Gira L+B: (14) Gira TKS-IP-Gateway 

Neue Leistungsklasse 

Das Gira TKS-IP-Gateway macht die Bedienung der Trkommunikation mobil, flexibel und beraus komfortabel. Mit dem Gateway lsst sich die Trsprechanlage ber das Netzwerk an mobile Endgerte anbinden, etwa an Smartphones, aber auch an den Computer sowie an das Wandbediengert Gira G1. Zur Light+Building hat Gira das TKS-IP-Gateway einem technischen Release unterzogen  durch eine neue Prozessor-Generation wird das Gert noch schneller und bietet eine exzellente Einbindung von IP-Kameras im H.264 Standard.

Das Gira TKS-IP-Gateway ist bereits lieferbar.

Bildunterschrift:

(14) Gira TKS-IP-Gateway:
Das Release des Gira TKS-IP-Gateways verfgt ber einen neuen leistungsstarken Hauptprozessor mit schnellerem Speicher und bietet eine hohe Kompatibilitt bei der Verwendung von IP-Kameras. 

Bild: Gira



Gira L+B: (15) Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt

Pure Eleganz 

Das modulare Gira System 106 bietet zahlreiche Funktionsmodule, die sich ganz nach Bedarf und individuellen Vorlieben kombinieren lassen. Auch bei der Installation knnen Kunden und Kundinnen zwischen bndigem Fassadeneinbau und einer Aufputz-Montage whlen. Zur Light+Building hat Gira das Sortiment um die elegante Farbe Schwarz matt erweitert. 

Das Gira System 106 in Schwarz matt ist bereits lieferbar.

Bildunterschrift:

(15) Gira System 106 Schwarz matt:
Das Gira System 106 in der Trendfarbe Schwarz matt erweitert das Sortiment der modularen Trstation. 

Bild: Gira